Konfigurierbar in [fluide Medien] Druckluft
Mit den Push-In-Steckverschraubungen von ITV wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell, einfach und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Druckluft als fluides Medium vorgesehen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
202200-ES |
202201-ES |
202202-ES |
202203-ES |
202204-ES |
202205-ES |
202206-ES |
202208-ES |
202209-ES |
202210-ES |
202211-ES |
202212-ES |
202215-ES |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dimension ØD (mm) | Dimension G | Dimension ØB (mm) | Dimension H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | M5 | 9 | 4 | ||
21.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | G1/8 | 9 | 5,5 | ||
22.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | G1/4 | 9 | 6,5 | ||
21.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | G1/8 | 11 | 5,5 | ||
26.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | G1/4 | 11 | 6,5 | ||
26.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | G1/8 | 13 | 5,5 | ||
27.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | G1/4 | 13 | 6,5 | ||
32.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | G1/4 | 15 | 6,5 | ||
33.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | G3/8 | 15 | 9 | ||
37.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | G1/4 | 17 | 6,5 | ||
41.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | G3/8 | 17 | 9 | ||
45.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | G1/2 | 18,5 | 8,5 | ||
22.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | M5 | 11 | 4 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | -20::+150 | Betriebsdruck | bis 16bar | Vakuum | max 98% |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoffe | Gehäuse Edelstahl Dichtungen aus FKM Spannzange aus Edelstahl Druckring aus Edelstahl |
Gewinde | zyl. Gew. DIN EN ISO 228 kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999) metr. Gew. DIN ISO 261 |
Medium | geölte und ungeölte Druckluft |
Schläuche | für Leitungen nach ISO 14743 Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1 Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dimension ØD(mm)
Dimension G
Dimension ØB(mm)
Dimension H(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften