Pneumatik Steckverbinder / STX, 2020□□-ES / Edelstahl / T-Verbinder / konisch / Push-In Anschluss / drehbar

Pneumatik Steckverbinder / STX, 2020□□-ES / Edelstahl / T-Verbinder / konisch / Push-In Anschluss / drehbar

Konfigurierbar in [fluide Medien] Druckluft



Die Push-In-Steckverschraubungen von ITV ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell, einfach und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Druckluft genutzt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
202051-ES
202053-ES
202054-ES
202055-ES
202056-ES
202058-ES
202059-ES
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension ØB
(mm)
Dimension H
(mm)

20.40 €

1 4 Arbeitstage 497

26.87 €

1 4 Arbeitstage 6117

27.43 €

1 4 Arbeitstage 61111

30.92 €

1 4 Arbeitstage 8137

33.25 €

1 4 Arbeitstage 81311

42.12 €

1 4 Arbeitstage 101511

44.33 €

1 4 Arbeitstage 101511

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::+150 Betriebsdruck bis 16bar Vakuum max 98%
Werkstoffe Gehäuse Edelstahl
Dichtungen aus FKM
Spannzange aus Edelstahl
Druckring aus Edelstahl
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 261
Medium geölte und ungeölte Druckluft
Schläuche für Leitungen nach ISO 14743
Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1
Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA)

Technischer Support