Pneumatik Steckverbinder / STX, 2020□□-ES / Edelstahl / T-Verbinder / zylindrisch / Push-In Anschluss / drehbar

Pneumatik Steckverbinder / STX, 2020□□-ES / Edelstahl / T-Verbinder / zylindrisch / Push-In Anschluss / drehbar
– Verschraubung komplett aus Edelstahl 1.4404
– Schlauchmontage mit einem Handgriff
– für Schläuche verschiedener Materialien (PU, PA)
– kleine Baugröße und geringes Gewicht
– FKM O-Ringe für hohe Temperaturen
– modularer, flexibler Aufbau

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
202000-ES
202001-ES
202003-ES
202004-ES
202005-ES
202006-ES
202008-ES
202009-ES
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension G Dimension ØB
(mm)
Dimension H
(mm)

24.67 €

1 4 Arbeitstage 4M594

25.10 €

1 4 Arbeitstage 4G1/895,5

28.22 €

1 4 Arbeitstage 6G1/8115,5

28.82 €

1 4 Arbeitstage 6G1/4116,5

32.70 €

1 4 Arbeitstage 8G1/8135,5

34.90 €

1 4 Arbeitstage 8G1/4136,5

48.63 €

1 4 Arbeitstage 10G1/4156,5

52.02 €

1 4 Arbeitstage 10G3/8159

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::+150 Betriebsdruck bis 16bar Vakuum max 98%
Werkstoffe Gehäuse Edelstahl
Dichtungen aus FKM
Spannzange aus Edelstahl
Druckring aus Edelstahl
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 261
Medium geölte und ungeölte Druckluft
Schläuche für Leitungen nach ISO 14743
Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1
Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA)

Technischer Support