Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
200501-ES |
200503-ES |
200504-ES |
200505-ES |
200506-ES |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dimension ØD (mm) | Dimension ØB (mm) | Dimension SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 9 | 9 | ||
21.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 11 | 11 | ||
25.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 13 | 11 | ||
36.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 15 | 15 | ||
54.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 17 | 15 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | -20::+150 | Betriebsdruck | bis 16bar | Vakuum | max 98% |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoffe | Gehäuse Edelstahl Dichtungen aus FKM Spannzange aus Edelstahl Druckring aus Edelstahl |
Gewinde | zyl. Gew. DIN EN ISO 228 kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999) metr. Gew. DIN ISO 261 |
Medium | geölte und ungeölte Druckluft |
Schläuche | für Leitungen nach ISO 14743 Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1 Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dimension ØD(mm)
Dimension ØB(mm)
Dimension SW(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften