Konfigurierbar in [fluide Medien] Druckluft
Die Push-In-Steckverschraubungen von ITV ermöglichen es, Rohre und Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden um eine zuverlässige und dichte Verbindung zu schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Druckluft als fluides Medium.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
201901-ES |
201903-ES |
201904-ES |
201905-ES |
201906-ES |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dimension ØD (mm) | Dimension ØB (mm) | Dimension H (mm) | Dimension SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 9 | 7,5 | 9 | ||
14.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 11 | 8 | 11 | ||
14.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 11 | 11,5 | 11 | ||
17.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 13 | 8 | 11 | ||
18.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 13 | 11 | 11 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | -20::+150 | Betriebsdruck | bis 16bar | Vakuum | max 98% |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoffe | Gehäuse Edelstahl Dichtungen aus FKM Spannzange aus Edelstahl Druckring aus Edelstahl |
Gewinde | zyl. Gew. DIN EN ISO 228 kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999) metr. Gew. DIN ISO 261 |
Medium | geölte und ungeölte Druckluft |
Schläuche | für Leitungen nach ISO 14743 Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1 Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dimension ØD(mm)
Dimension ØB(mm)
Dimension H(mm)
Dimension SW(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften