Funktionsverschraubungen, Drosselrückschlagventil, Kunststoff-Steckanschluss

Funktionsverschraubungen, Drosselrückschlagventil, Kunststoff-Steckanschluss
– Drossel- und Rückschlagventile mit verschiedenen Schlauchanschlussmöglichkeiten
– Drosselventile aus Messing, Aluminium und Kunststoff
– für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
340404
340414
340606
340616
340808
340818
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension SW
(mm)

7.90 €

1 4 Arbeitstage 411

7.90 €

1 4 Arbeitstage 411

8.63 €

1 4 Arbeitstage 614

8.63 €

1 4 Arbeitstage 614

10.07 €

1 4 Arbeitstage 814

10.07 €

1 4 Arbeitstage 814

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -10 / 0 bis +70 Betriebsdruck max. 10bar / 0,2 bis 10bar / 0,3 bis 10bar Werkstoffe Körper, Messing, Vernickelung (Ms58) / Körper, Kunststoff / Körper, aluminium / O-Ring, NBR / Abdichtung, Kunststoff / Membran, Kunststoff
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN ISO 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. ISO 261
Medium geölte und ungeölte Druckluft

Technischer Support