Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
304401 |
304402 |
304403 |
304404 |
304405 |
304501 |
304502 |
304503 |
304504 |
304505 |
304601 |
304602 |
304603 |
304604 |
304605 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dimension G | Dimension H (mm) | Dimension SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 4 | 8 | ||
4.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/8 | 5 | 14 | ||
4.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/4 | 6 | 14 | ||
13.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/8 | 6 | 20 | ||
20.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/2 | 10 | 26 | ||
6.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 4 | 8 | ||
4.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/8 | 5 | 14 | ||
4.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/4 | 6 | 17 | ||
13.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/8 | 6 | 20 | ||
20.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/2 | 10 | 26 | ||
6.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 4 | 8 | ||
4.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/8 | 5 | 14 | ||
4.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/4 | 6 | 17 | ||
13.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/8 | 6 | 20 | ||
20.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/2 | 10 | 26 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | -10 / 0 bis +70 | Betriebsdruck | max. 10bar / 0,2 bis 10bar / 0,3 bis 10bar | Werkstoffe | Körper, Messing, Vernickelung (Ms58) / Körper, Kunststoff / Körper, aluminium / O-Ring, NBR / Abdichtung, Kunststoff / Membran, Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Gewinde | zyl. Gew. DIN EN ISO 228 kon. Gew. DIN EN ISO 10226 (DIN 2999) metr. Gew. ISO 261 |
Medium | geölte und ungeölte Druckluft |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dimension G
Dimension H(mm)
Dimension SW(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften