Funktionsverschraubungen, Rückschlagventil mit Sechskant

Funktionsverschraubungen, Rückschlagventil mit Sechskant
– Drossel- und Rückschlagventile mit verschiedenen Schlauchanschlussmöglichkeiten
– Drosselventile aus Messing, Aluminium und Kunststoff
– für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
304051
304052
304053
304054
304055
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension G Dimension H
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimension SW
(mm)

4.90 €

1 4 Arbeitstage M55,526,58

3.53 €

1 4 Arbeitstage G1/88,536,513

4.25 €

1 4 Arbeitstage G1/4942,516

9.20 €

1 4 Arbeitstage G3/8125120

9.50 €

1 4 Arbeitstage G1/2146224

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -10 / 0 bis +70 Betriebsdruck max. 10bar / 0,2 bis 10bar / 0,3 bis 10bar Werkstoffe Körper, Messing, Vernickelung (Ms58) / Körper, Kunststoff / Körper, aluminium / O-Ring, NBR / Abdichtung, Kunststoff / Membran, Kunststoff
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN ISO 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. ISO 261
Medium geölte und ungeölte Druckluft

Technischer Support