Funktionsverschraubungen, Drosselrückschlagventil drehbar, Typ A, Zuluft drosselbar, ipso 080

Funktionsverschraubungen, Drosselrückschlagventil drehbar, Typ A, Zuluft drosselbar, ipso 080
– Drossel- und Rückschlagventile mit verschiedenen Schlauchanschlussmöglichkeiten
– Drosselventile aus Messing, Aluminium und Kunststoff
– für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
208001
208003
208004
208005
208006
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension G Dimension ØB
(mm)
Dimension H
(mm)
Dimension SW
(mm)

7.05 €

1 4 Arbeitstage 4G1/8136,59

7.05 €

1 4 Arbeitstage 6G1/8136,59

7.67 €

1 4 Arbeitstage 6G1/417812

7.05 €

1 4 Arbeitstage 8G1/8136,59

7.67 €

1 4 Arbeitstage 8G1/417812

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -10 / 0 bis +70 Betriebsdruck max. 10bar / 0,2 bis 10bar / 0,3 bis 10bar Werkstoffe Körper, Messing, Vernickelung (Ms58) / Körper, Kunststoff / Körper, aluminium / O-Ring, NBR / Abdichtung, Kunststoff / Membran, Kunststoff
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN ISO 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. ISO 261
Medium geölte und ungeölte Druckluft

Technischer Support