Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
208101 |
208103 |
208104 |
208105 |
208106 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dimension ØD (mm) | Dimension G | Dimension ØB (mm) | Dimension H (mm) | Dimension SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | G1/8 | 13 | 6,5 | 9 | ||
7.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | G1/8 | 13 | 6,5 | 9 | ||
7.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | G1/4 | 17 | 8 | 12 | ||
7.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | G1/8 | 13 | 6,5 | 9 | ||
7.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | G1/4 | 17 | 8 | 12 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | -10 / 0 bis +70 | Betriebsdruck | max. 10bar / 0,2 bis 10bar / 0,3 bis 10bar | Werkstoffe | Körper, Messing, Vernickelung (Ms58) / Körper, Kunststoff / Körper, aluminium / O-Ring, NBR / Abdichtung, Kunststoff / Membran, Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Gewinde | zyl. Gew. DIN EN ISO 228 kon. Gew. DIN EN ISO 10226 (DIN 2999) metr. Gew. ISO 261 |
Medium | geölte und ungeölte Druckluft |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dimension ØD(mm)
Dimension G
Dimension ØB(mm)
Dimension H(mm)
Dimension SW(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften