Gewindefittinge / 201□□□, 203□□□, Typ100 / Messing / Gewindenippel / zylindrisch / zweifach

Gewindefittinge / 201□□□, 203□□□, Typ100 / Messing / Gewindenippel / zylindrisch / zweifach

Konfigurierbar in [Länge] 11.5 - 35 mm, / , [fluide Medien] pneumatische und ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe



ITV stellt Gewinde-Rohrfittings her, die die Verbindung von Rohren oder Schläuchen mit unterschiedlichen Durchmessern oder Gewindegrößen ermöglichen, um Kompatibilität zwischen verschiedenen Systemkomponenten herzustellen. Sie eignen sich für die Verwendung mit pneumatische und ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe als fluides Medium. Die Länge der Rohrfittings liegt zwischen 11.5 und 35 mm. Die maximale Betriebstemperatur, die erreicht werden darf ist 150 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
20101
20102
20103
20104
20105
20106
20107
20302
20303
20304
20305
20306
20307
20308
20309
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension L
(mm)
Dimension SW
(mm)

0.32 €

10 4 Arbeitstage 11,58

0.45 €

10 4 Arbeitstage 16,514

0.68 €

10 4 Arbeitstage 2117

0.90 €

10 4 Arbeitstage 2319

1.45 €

10 4 Arbeitstage 25,524

2.78 €

10 4 Arbeitstage 28,530

3.33 €

10 4 Arbeitstage 3536

0.53 €

10 4 Arbeitstage 14,514

0.65 €

10 4 Arbeitstage 1917

0.72 €

10 4 Arbeitstage 2019

0.75 €

10 4 Arbeitstage 2219

1.27 €

10 4 Arbeitstage 23,524

1.37 €

10 4 Arbeitstage 24,524

2.57 €

10 4 Arbeitstage 27,530

3.77 €

10 4 Arbeitstage 3036

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) max. +150 Betriebsdruck bis 60bar Werkstoffe Messing vernickelt bzw. blank
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 262
Medium pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe

Technischer Support