Gewindefittinge / 2040□□, 2041□□, Typ100 / Messing / Verlängerung / konisch

Gewindefittinge / 2040□□, 2041□□, Typ100 / Messing / Verlängerung / konisch
– Verschraubungen aus Messing
– für Anschlussmöglichkeiten von M5 bis G1″
– hohe Belastbarkeit
– Korrosionsschutz durch Vernickelung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
20402
20403
20404
20405
20406
20407
20408
20409
20410
20411
20412
20413
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension G Dimension H
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimension SW
(mm)

0.48 €

10 4 Arbeitstage G1/881814

0.63 €

10 4 Arbeitstage G1/4821,517

1.15 €

10 4 Arbeitstage G3/8822,522

0.72 €

10 4 Arbeitstage G1/41124,517

1.12 €

10 4 Arbeitstage G3/81125,522

1.75 €

10 4 Arbeitstage G1/2112924

1.22 €

10 4 Arbeitstage G3/811,52622

1.75 €

10 4 Arbeitstage G1/211,52924

1.95 €

10 4 Arbeitstage G1/2143226

2.97 €

10 4 Arbeitstage G3/4143532

4.07 €

10 4 Arbeitstage G3/4133032

4.22 €

10 4 Arbeitstage G11437,538

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) max. +150 Betriebsdruck bis 60bar Werkstoffe Messing vernickelt bzw. blank
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 262
Medium pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe

Technischer Support