Gewindefittinge / 2070□□, Typ100 / Messing / Verlängerung / zylindrisch / lang

Gewindefittinge / 2070□□, Typ100 / Messing / Verlängerung / zylindrisch / lang

Konfigurierbar in [Länge] 22 - 51 mm, / , [fluide Medien] pneumatische und ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe



Mit den Gewinde-Rohrfittings von ITV wird die Verbindung von Rohren oder Schläuchen mit unterschiedlichen Durchmessern oder Gewindegrößen ermöglicht, um Kompatibilität zwischen verschiedenen Systemkomponenten herzustellen. Sie eignen sich für die Verwendung mit pneumatische und ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe als fluides Medium. Die Rohrfittings messen zwischen 22 und 51 mm in der Länge. Die Höchsttemperatur im Betrieb darf 150 °C nicht überschreiten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
20702
20703
20704
20705
20706
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension H
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimension SW
(mm)

0.62 €

10 4 Arbeitstage 62214

1.17 €

10 4 Arbeitstage 64214

1.10 €

10 4 Arbeitstage 83517

1.60 €

10 4 Arbeitstage 85117

1.20 €

10 4 Arbeitstage 65114

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) max. +150 Betriebsdruck bis 60bar Werkstoffe Messing vernickelt bzw. blank
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 262
Medium pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe

Technischer Support