Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
201001 |
201002 |
201003 |
201004 |
201005 |
201006 |
201007 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dimension ØD (mm) | Dimension ØB (mm) | Dimension L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.32 € | 10 | 4 Arbeitstage | 4 | 5 | 25,5 | ||
0.58 € | 10 | 4 Arbeitstage | 5 | 6 | 26,5 | ||
0.32 € | 10 | 4 Arbeitstage | 6 | 7 | 27,5 | ||
0.45 € | 10 | 4 Arbeitstage | 8 | 9 | 30 | ||
0.58 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | 11 | 35 | ||
0.70 € | 10 | 4 Arbeitstage | 12 | 13 | 37 | ||
0.92 € | 10 | 4 Arbeitstage | 14 | 15 | 39,5 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | -20::+70 / +80 | Betriebsdruck | bis 16bar | Vakuum | max 98% |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoffe | Gehäuse Messing vernickelt Dichtungen aus NBR Spannzange aus Edelstahl Druckring schwarz |
Gewinde | zyl. Gew. DIN EN ISO 228 kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999) metr. Gew. DIN ISO 261 |
Medium | geölte und ungeölte Druckluft |
Schläuche | für Leitungen nach ISO 14743 Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1 Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dimension ØD(mm)
Dimension ØB(mm)
Dimension L(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften