Pneumatik Steckverbinder / IPSO MR, B2047□□ / Edelstahl / Winkelsteckanschluss / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / IPSO MR, B2047□□ / Edelstahl / Winkelsteckanschluss / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [fluide Medien] Druckluft



Die Push-In-Steckverschraubungen von ITV ermöglichen es, Rohre und Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Druckluft genutzt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B204701
B204703
B204704
B204705
B204706
B204707
B204708
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.52 €

10 4 Arbeitstage

1.80 €

10 4 Arbeitstage

2.02 €

10 4 Arbeitstage

2.93 €

10 4 Arbeitstage

3.67 €

10 4 Arbeitstage

2.02 €

10 4 Arbeitstage

2.02 €

10 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::+70 / +80 Betriebsdruck bis 16bar Vakuum max 98%
Werkstoffe Gehäuse Messing vernickelt
Dichtungen aus NBR
Spannzange aus Edelstahl
Druckring aus Messing vernickelt
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 261
Medium geölte und ungeölte Druckluft
Schläuche für Leitungen nach ISO 14743
Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1
Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA)

Technischer Support