Funktionsverschraubungen, Drosselrückschlagventil mit Ringstück, Typ A Zuluft drosselbar

Funktionsverschraubungen, Drosselrückschlagventil mit Ringstück, Typ A Zuluft drosselbar
– Drossel- und Rückschlagventile mit verschiedenen Schlauchanschlussmöglichkeiten
– Drosselventile aus Messing, Aluminium und Kunststoff
– für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
304100
304101
304102
304103
304104
304105
304106
304109
304110
304200
304201
304202
304203
304204
304205
304206
304207
304209
304210
304301
304302
304303
304304
304305
304306
304307
304309
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension G Dimension H
(mm)

4.90 €

1 4 Arbeitstage 3/5G1/85

4.90 €

1 4 Arbeitstage 4/6G1/85,5

5.33 €

1 4 Arbeitstage 4/6G1/46

4.90 €

1 4 Arbeitstage 6/8G1/85

5.33 €

1 4 Arbeitstage 6/8G1/46

6.17 €

1 4 Arbeitstage 3/5M54

6.28 €

1 4 Arbeitstage 4/6M54

24.28 €

1 4 Arbeitstage 8/10G1/46

35.10 €

1 4 Arbeitstage 8/10G3/86,5

4.90 €

1 4 Arbeitstage 3/5G1/45

4.90 €

1 4 Arbeitstage 4/6G1/85,5

5.33 €

1 4 Arbeitstage 4/6G1/46

4.90 €

1 4 Arbeitstage 6/8G1/85

5.33 €

1 4 Arbeitstage 6/8G1/46

6.17 €

1 4 Arbeitstage 3/5M54

6.28 €

1 4 Arbeitstage 4/6M54

16.80 €

1 4 Arbeitstage 6/8G3/86

24.28 €

1 4 Arbeitstage 8/10G1/46

35.10 €

1 4 Arbeitstage 8/10G3/86,5

4.90 €

1 4 Arbeitstage 4/6G1/85,5

5.33 €

1 4 Arbeitstage 4/6G1/46

4.90 €

1 4 Arbeitstage 6/8G1/85

5.33 €

1 4 Arbeitstage 6/8G1/46

6.17 €

1 4 Arbeitstage 3/5M54

6.28 €

1 4 Arbeitstage 4/6M54

16.80 €

1 4 Arbeitstage 6/8G3/86

22.33 €

1 4 Arbeitstage 8/10G1/46

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -10 / 0 bis +70 Betriebsdruck max. 10bar / 0,2 bis 10bar / 0,3 bis 10bar Werkstoffe Körper, Messing, Vernickelung (Ms58) / Körper, Kunststoff / Körper, aluminium / O-Ring, NBR / Abdichtung, Kunststoff / Membran, Kunststoff
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN ISO 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. ISO 261
Medium geölte und ungeölte Druckluft

Technischer Support