Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3808
[D] Aussendurchmesser(mm) | 52 | [B] Breite(mm) | 10 | Bohrungsdurchmesser(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Dynamische Tragzahl (radial)(N) | 6900 | Radiale Belastbarkeit(N) | 7600 | Grenzdrehzahl [n G](1/min) | 13700 |
Bezugsdrehzahl [n ϑr](1/min) | 6300 | Gewicht(kg) | 0,044 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager 38.., zweireihig, Kunststoffkäfig, die Teilenummer ist 3808.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3808.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften