Schrägkugellager Dünnringlager CSEA, Messingblechkäfig

Schrägkugellager Dünnringlager CSEA, Messingblechkäfig
  • Mengenrabatt
Schrägkugellager, Dünnringlager CSEA, Messingblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSEA020-HLE
CSEA025-HLE
CSEA030-HLE
CSEA035-HLE
CSEA040-HLE
CSEA047-HLE
CSEA050-HLE
CSEA055-HLE
CSEA060-HLE
CSEA065-HLE
CSEA075-HLE
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Gewicht
(g)

304.63 €

1000 4 Arbeitstage 63,550,83300310050

330.83 €

1000 4 Arbeitstage 76,263,53550380060

354.00 €

1000 4 Arbeitstage 88,976,23750455070
-

514.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 101,688,94000530080

574.40 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 114,3101,64150600090

737.55 €

1000 4 Arbeitstage 133,35120,6544507100100

1,006.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 139,712745007500110

810.77 €

1000 4 Arbeitstage 152,4139,746508200110

828.25 €

1000 4 Arbeitstage 165,1152,448008900130

1,125.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 177,8165,149509600140

1,084.85 €

1000 4 Arbeitstage 203,2190,5520011100160

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[B] Breite(mm) 6,35

Technischer Support