Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CSED040-HLE |
CSED050-HLE |
CSED055-HLE |
CSED060-HLE |
CSED065-HLE |
CSED070-HLE |
CSED080-HLE |
CSED090-HLE |
CSED100-HLE |
CSED180-HLE |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Gewicht (kg) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 624.72 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 127 | 101,6 | 12300 | 13900 | - | 360 | ||
867.88 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 152,4 | 127 | 13200 | 17200 | - | 440 | |||
904.82 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 165,1 | 139,7 | 13700 | 18800 | - | 480 | |||
1,286.14 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 177,8 | 152,4 | 14100 | 20400 | 0,52 | - | ||
1,016.98 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 190,5 | 165,1 | 14500 | 22100 | 0,56 | - | |||
1,086.86 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 203,2 | 177,8 | 14900 | 23700 | 0,6 | - | |||
1,175.54 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 228,6 | 203,2 | 15600 | 27000 | 0,69 | - | |||
1,770.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 254 | 228,6 | 16300 | 30500 | 0,77 | - | ||
1,478.48 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 279,4 | 254 | 16900 | 33500 | 0,85 | - | |||
6,413.68 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 482,6 | 457,2 | 20800 | 60000 | 1,49 | - |
Loading...
[B] Breite(mm) | 12,7 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften