Schrägkugellager Dünnringlager CSEF, Messingblechkäfig

Schrägkugellager Dünnringlager CSEF, Messingblechkäfig
  • Mengenrabatt
Schrägkugellager, Dünnringlager CSEF, Messingblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSEF055-HLE
CSEF065-HLE
CSEF080-HLE
CSEF090-HLE
CSEF100-HLE
CSEF110-HLE
CSEF120-HLE
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Gewicht
(kg)

1,027.75 €

1000 4 Arbeitstage 177,8139,726500320001,17

1,544.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 203,2165,128500380001,32

1,466.38 €

1000 4 Arbeitstage 241,3203,230500465001,64
-

2,123.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 266,7228,632000520001,79

1,689.40 €

1000 4 Arbeitstage 292,125433000580001,99

2,297.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 317,5279,434000640002,15

1,964.82 €

1000 4 Arbeitstage 342,9304,835000690002,36

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[B] Breite(mm) 19,05

Technischer Support