Rillenkugellager 618..-M-HLU, einreihig, Massivkäfig Messing

Rillenkugellager 618..-M-HLU, einreihig, Massivkäfig Messing
Rillenkugellager 618..-M, einreihig, Massivkäfig Messing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61864-M-HLU-C3
61868-M-HLU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Gewicht
(kg)

1,864.20 €

1000 4 Arbeitstage 4003201720002550002700170011,735

1,973.00 €

1000 4 Arbeitstage 4203401780002750002600158011,37

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[B] Breite(mm) 38

Technischer Support