Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CSCC040-HLE |
CSCC045-HLE |
CSCC050-HLE |
CSCC055-HLE |
CSCC060-HLE |
CSCC065-HLE |
CSCC070-HLE |
CSCC075-HLE |
CSCC080-HLE |
CSCC090-HLE |
CSCC100-HLE |
CSCC120-HLE |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Durchmesser (Zoll) d (Zoll) | Grenzdrehzahl [n G] (1/min) | Gewicht (kg) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 467.52 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 120,65 | 101,6 | 7800 | 8200 | 4 | 5100 | - | 200 | ||
888.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 133,35 | 114,3 | 8200 | 9200 | 4,5 | 4600 | - | 220 | ||
- | 924.31 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 146,05 | 127 | 8500 | 10200 | 5 | 4150 | - | 260 | |
991.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 158,75 | 139,7 | 8700 | 11200 | 5,5 | 3800 | - | 270 | ||
785.26 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 171,45 | 152,4 | 9000 | 12200 | 6 | 3500 | - | 290 | |||
810.77 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 184,15 | 165,1 | 9300 | 13200 | 6,5 | 3250 | - | 310 | |||
- | 850.42 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 196,85 | 177,8 | 9500 | 14200 | 7 | 3000 | - | 330 | ||
910.88 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 209,55 | 190,5 | 9800 | 15200 | 7,5 | 2800 | - | 350 | |||
964.60 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 222,25 | 203,2 | 10000 | 16200 | 8 | 2650 | - | 380 | |||
- | 1,033.80 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 247,65 | 228,6 | 10400 | 18200 | 9 | 2340 | - | 430 | ||
1,579.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 273,05 | 254 | 10800 | 20200 | 10 | 2100 | - | 480 | ||
1,953.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 323,85 | 304,8 | 10900 | 24200 | 12 | 1740 | 0,57 | - |
Loading...
[B] Breite(mm) | 9,525 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Durchmesser (Zoll) d(Zoll)
Grenzdrehzahl [n G](1/min)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften