Rillenkugellager, Dünnringlager CSCD, Messingblechkäfig

Rillenkugellager, Dünnringlager CSCD, Messingblechkäfig
  • Mengenrabatt
Rillenkugellager, Dünnringlager CSCD, Messingblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSCD045-HLE
CSCD050-HLE
CSCD055-HLE
CSCD060-HLE
CSCD065-HLE
CSCD070-HLE
CSCD080-HLE
CSCD090-HLE
CSCD100-HLE
CSCD110-HLE
CSCD120-HLE
CSCD140-HLE
CSCD160-HLE
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Durchmesser (Zoll) d
(Zoll)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Gewicht
(kg)

706.66 €

1000 4 Arbeitstage 139,7114,312900133004,544000,40

1,006.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 152,41271340014700540000,45

798.69 €

1000 4 Arbeitstage 165,1139,713800162005,536500,48

850.42 €

1000 4 Arbeitstage 177,8152,41430017600633500,53
-

910.88 €

1000 4 Arbeitstage 190,5165,114700190006,531500,55

965.94 €

1000 4 Arbeitstage 203,2177,81500020400729000,59

1,407.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 228,6203,21580023300825500,69

1,193.66 €

1000 4 Arbeitstage 254228,61640026000922800,78

1,286.38 €

1000 4 Arbeitstage 279,425417100290001020600,85

1,421.38 €

1000 4 Arbeitstage 304,8279,417600320001118700,93

1,623.57 €

1000 4 Arbeitstage 330,2304,817100345001217101,02

2,633.85 €

1000 4 Arbeitstage 381355,618100405001414701,24

4,661.14 €

1000 4 Arbeitstage 431,8406,419000460001612801,4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[B] Breite(mm) 12,7

Technischer Support