Rillenkugellager, Dünnringlager CSCF, Messingblechkäfig

Rillenkugellager, Dünnringlager CSCF, Messingblechkäfig
  • Mengenrabatt
Rillenkugellager, Dünnringlager CSCF, Messingblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSCF050-HLE
CSCF060-HLE
CSCF065-HLE
CSCF080-HLE
CSCF090-HLE
CSCF100-HLE
CSCF110-HLE
CSCF120-HLE
CSCF160-HLE
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Durchmesser (Zoll) d
(Zoll)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Gewicht
(kg)
-

830.94 €

1000 4 Arbeitstage 165,11272550024700537001,04

965.94 €

1000 4 Arbeitstage 190,5152,42700029500631501,22

1,043.20 €

1000 4 Arbeitstage 203,2165,128000315006,529501,32

1,274.28 €

1000 4 Arbeitstage 241,3203,23000038500824301,59

1,845.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 266,7228,63150043500921801,77

1,469.75 €

1000 4 Arbeitstage 292,125432500480001019701,95

1,543.65 €

1000 4 Arbeitstage 317,5279,433500530001118002,18

1,757.25 €

1000 4 Arbeitstage 342,9304,832500580001216502,36

3,787.89 €

1000 4 Arbeitstage 444,5406,436000760001612403,22

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[B] Breite(mm) 19,05

Technischer Support