Vierpunktlager, Dünnringlager CSXG, Messingblechkäfig

Vierpunktlager, Dünnringlager CSXG, Messingblechkäfig
  • Mengenrabatt
Vierpunktlager, Dünnringlager CSXG, Messingblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSXG060-HLE
CSXG075-HLE
CSXG080-HLE
CSXG090-HLE
CSXG100-HLE
CSXG110-HLE
CSXG120-HLE
CSXG140-HLE
CSXG160-HLE
CSXG180-HLE
CSXG200-HLE
CSXG250-HLE
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Durchmesser (Zoll) d
(Zoll)
Gewicht
(kg)

1,264.88 €

1000 4 Arbeitstage 203,2152,4580007600062,31

1,474.46 €

1000 4 Arbeitstage 241,3190,562000920007,52,76

1,597.37 €

1000 4 Arbeitstage 254203,26400010000082,94

2,266.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 279,4228,66700011200093,26

1,788.15 €

1000 4 Arbeitstage 304,825469000124000103,58
-

1,886.89 €

1000 4 Arbeitstage 330,2279,472000136000113,9

1,984.97 €

1000 4 Arbeitstage 355,6304,874000147000124,21

3,249.83 €

1000 4 Arbeitstage 406,4355,678000171000144,89

4,156.00 €

1000 4 Arbeitstage 457,2406,482000195000165,57

5,966.98 €

1000 4 Arbeitstage 508457,285000219000186,21

7,759.83 €

1000 4 Arbeitstage 558,850888000242000207,16

8,487.31 €

1000 4 Arbeitstage 685,563596000300000258,83

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[B] Breite(mm) 25,4

Technischer Support