Schrägkugellager 30..-B-2RZ-TVH, zweireihig, Deckscheiben, Kunststoffkäfig

Schrägkugellager 30..-B-2RZ-TVH, zweireihig, Deckscheiben, Kunststoffkäfig
  • Mengenrabatt
Schrägkugellager 30..-B-2RZ-TVH, zweireihig, Deckscheiben, Kunststoffkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3000-2Z
3001-2Z
3002-2Z
3002-2Z-C3
3003-2Z
3007-2Z
3008-2Z
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Axialluft Gewicht
(kg)

22.09 €

1000 4 Arbeitstage 261210570032002340021900CN0,022

23.55 €

1 92 Arbeitstage 281212610037002200019300CN0,032

21.57 €

1000 4 Arbeitstage 321315850054001790015700CN0,05
-

22.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 321315850054001790015700C30,042

23.35 €

1000 4 Arbeitstage 351417910061001680015300CN0,057

38.35 €

1000 4 Arbeitstage 622035240001910088008800CN0,224

46.06 €

1000 4 Arbeitstage 682140250002130080008000CN0,25

Loading...

  1. 1

Technischer Support