Schrägkugellager Dünnringlager CSEB, Messingblechkäfig

Schrägkugellager Dünnringlager CSEB, Messingblechkäfig
Schrägkugellager, Dünnringlager CSEB, Messingblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSEB020-HLE
CSEB025-HLE
CSEB030-HLE
CSEB035-HLE
CSEB042-HLE
CSEB060-HLE
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Gewicht
(kg)

351.31 €

1000 4 Arbeitstage 66,67550,8475042000,07

354.00 €

1000 4 Arbeitstage 79,37563,5520052000,09

437.97 €

1000 4 Arbeitstage 92,07576,2540061000,11

460.14 €

1000 4 Arbeitstage 104,77588,9580071000,12

675.77 €

1000 4 Arbeitstage 123,825107,95620086000,14

823.55 €

1000 4 Arbeitstage 168,275152,47000121000,20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[B] Breite(mm) 7,938

Technischer Support