Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ZKLN0624-2RS-PE |
ZKLN1034-2RS-PE |
ZKLN1242-2RS-PE |
ZKLN1545-2RS-PE |
ZKLN1747-2RS-PE |
ZKLN2052-2RS-PE |
ZKLN2557-2RS-PE |
ZKLN3062-2RS-PE |
ZKLN3572-2RS-PE |
ZKLN5090-2RS-PE |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl, axial [C a] (N) | Statische Tragzahl, axial [C 0a] (N) | Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease] (1/min) | Thermisch zulässige Drehzahl [n ϑ] (1/min) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.58 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 24 | 15 | 6 | 6900 | 8500 | 6800 | 6800 | 0,04 | |||
158.52 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 34 | 20 | 10 | 13400 | 18800 | 4600 | 4600 | 0,098 | |||
250.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 25 | 12 | 17100 | 25000 | 3800 | 3800 | 0,197 | ||
179.35 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 45 | 25 | 15 | 18000 | 28500 | 3500 | 3500 | 0,219 | |||
182.38 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 47 | 25 | 17 | 18900 | 31500 | 3300 | 3300 | 0,234 | |||
197.49 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 52 | 28 | 20 | 26000 | 47000 | 3000 | 3000 | 0,31 | |||
220.66 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 57 | 28 | 25 | 27500 | 55000 | 2600 | 2600 | 0,354 | |||
235.78 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 62 | 28 | 30 | 29000 | 64000 | 2200 | 2200 | 0,415 | |||
288.85 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 72 | 34 | 35 | 41000 | 89000 | 2000 | 2000 | 0,647 | |||
392.97 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 90 | 34 | 50 | 46500 | 126000 | 1500 | 1500 | 0,95 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl, axial [C a](N)
Statische Tragzahl, axial [C 0a](N)
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease](1/min)
Thermisch zulässige Drehzahl [n ϑ](1/min)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften