Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ZKLDF100-B |
ZKLDF120-B |
ZKLDF150-B |
ZKLDF180-B |
ZKLDF200-B |
ZKLDF260-B |
ZKLDF325-B |
ZKLDF395-B |
ZKLDF460-B |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsdurchmesser (mm) | Höhe H (mm) | Grenzdrehzahl [n G] (1/min) | Flanschdurchmesser [D] (mm) | Dynamische Tragzahl, axial [C a] (N) | Statische Tragzahl, axial [C 0a] (N) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,952.43 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 100 | 38 | 5000 | 185 | 71000 | 265000 | 3,84 | |||
2,165.31 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 120 | 40 | 4300 | 210 | 76000 | 315000 | 4,81 | |||
2,847.98 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 150 | 40 | 3600 | 240 | 81000 | 380000 | 5,5 | |||
4,980.92 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 180 | 43 | 3500 | 280 | 85000 | 440000 | 7,7 | ||
4,781.14 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 200 | 45 | 3200 | 300 | 121000 | 610000 | 9,1 | |||
5,781.11 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 260 | 55 | 2400 | 385 | 162000 | 920000 | 18,4 | |||
7,612.15 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 325 | 60 | 2000 | 450 | 172000 | 1110000 | 24,8 | |||
9,933.31 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 395 | 65 | 1600 | 525 | 241000 | 1580000 | 32,4 | |||
12,424.60 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 460 | 70 | 1400 | 600 | 255000 | 1860000 | 46,2 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsdurchmesser(mm)
Höhe H(mm)
Grenzdrehzahl [n G](1/min)
Flanschdurchmesser [D](mm)
Dynamische Tragzahl, axial [C a](N)
Statische Tragzahl, axial [C 0a](N)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften