Axial-Schrägkugellager ZKLF..-2RS-PE, 2-seitig wirkend, anschraubbar

Axial-Schrägkugellager ZKLF..-2RS-PE, 2-seitig wirkend, anschraubbar
Axial-Schrägkugellager ZKLF..-2RS-PE, 2-seitig wirkend, anschraubbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZKLF1255-2RS-PE
ZKLF1560-2RS-PE
ZKLF1762-2RS-PE
ZKLF2068-2RS-PE
ZKLF2575-2RS-PE
ZKLF3080-2RS-PE
ZKLF3590-2RS-PE
ZKLF40100-2RS-PE
ZKLF50115-2RS-PE
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl, axial [C a]
(N)
Statische Tragzahl, axial [C 0a]
(N)
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]
(1/min)
Thermisch zulässige Drehzahl [n ϑ]
(1/min)
Gewicht
(kg)

178.69 €

1000 4 Arbeitstage 5525121710025000380038000,358

183.05 €

1000 4 Arbeitstage 6025151800028500350035000,428

188.08 €

1000 4 Arbeitstage 6225171890031500330033000,452

201.86 €

1000 4 Arbeitstage 6828202600047000300030000,594

227.38 €

1000 4 Arbeitstage 7528252750055000260026000,715

242.83 €

1000 4 Arbeitstage 8028302900064000220022000,731

296.91 €

1000 4 Arbeitstage 9034354100089000200020001,171

350.65 €

1000 4 Arbeitstage 100344043000101000180018001,466

404.38 €

1000 4 Arbeitstage 115345046500126000150015001,783

Loading...

  1. 1

Technischer Support