Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl, axial [C a] (N) | Statische Tragzahl, axial [C 0a] (N) | Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease] (1/min) | Thermisch zulässige Drehzahl [n ϑ] (1/min) | Gewicht (kg) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.02 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 19 | 12 | 6 | 5000 | 5700 | 14000 | 14000 | 0,018 | - | |||
143.43 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 24 | 15 | 6 | 6900 | 8500 | 12000 | 12000 | - | 39 | |||
161.22 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 32 | 20 | 8 | 13800 | 16300 | 9500 | 9500 | - | 89,5 | |||
3,933.65 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 160 | 55 | 100 | 154000 | 435000 | 1700 | 2150 | 4,9 | - | |||
186.42 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 34 | 20 | 10 | 13400 | 18800 | 8600 | 8600 | 0,098 | - | |||
204.54 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 42 | 25 | 12 | 18800 | 25000 | 7600 | 7600 | 0,197 | - | |||
211.26 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 45 | 25 | 15 | 19800 | 28500 | 7000 | 7000 | 0,219 | - | |||
213.62 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 47 | 25 | 17 | 20800 | 31500 | 6600 | 6600 | 0,234 | - | |||
232.42 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 52 | 28 | 20 | 26000 | 47000 | 5400 | 5400 | 0,311 | - | |||
259.29 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 57 | 28 | 25 | 30500 | 55000 | 4700 | 4700 | 0,355 | - | |||
278.11 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 62 | 28 | 30 | 29000 | 64000 | 4300 | 4300 | 0,399 | - | |||
475.58 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 72 | 38 | 30 | 59000 | 180000 | 4000 | 4000 | 0,736 | - | |||
339.91 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 72 | 34 | 35 | 41000 | 89000 | 3800 | 3800 | 0,648 | - | |||
401.02 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 75 | 34 | 40 | 43000 | 101000 | 3300 | 3300 | 0,643 | - | |||
553.51 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 90 | 46 | 40 | 79000 | 149000 | 3100 | 3100 | 1,32 | - | |||
1,446.25 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 110 | 54 | 50 | 125000 | 250000 | 2500 | 2500 | 2,421 | - | |||
616.21 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 90 | 34 | 50 | 51000 | 126000 | 3000 | 3000 | 0,918 | - | ||
1,048.57 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 110 | 45 | 60 | 93000 | 214000 | 2400 | 3000 | 1,8 | - | |||
2,200.60 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 120 | 45 | 70 | 97000 | 241000 | 2200 | 2800 | 1,998 | - | |||
2,222.75 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 130 | 45 | 80 | 100000 | 265000 | 2100 | 2700 | 2,265 | - | |||
2,383.85 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 150 | 55 | 90 | 149000 | 395000 | 1800 | 2300 | 3,703 | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl, axial [C a](N)
Statische Tragzahl, axial [C 0a](N)
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease](1/min)
Thermisch zulässige Drehzahl [n ϑ](1/min)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften