Rillenkugellager, Dünnringlager CSCA, Messingblechkäfig

Rillenkugellager, Dünnringlager CSCA, Messingblechkäfig
  • Mengenrabatt
Rillenkugellager, Dünnringlager CSCA, Messingblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSCA020-HLE
CSCA025-HLE
CSCA030-HLE
CSCA035-HLE
CSCA040-HLE
CSCA042-HLE
CSCA045-HLE
CSCA047-HLE
CSCA050-HLE
CSCA055-HLE
CSCA060-HLE
CSCA065-HLE
CSCA070-HLE
CSCA075-HLE
CSCA080-HLE
CSCA090-HLE
CSCA100-HLE
CSCA120-HLE
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Durchmesser (Zoll) d
(Zoll)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Gewicht
(g)

243.17 €

1000 4 Arbeitstage 63,550,83300265021040050

343.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 76,263,5360032502,5850060

271.37 €

1000 4 Arbeitstage 88,976,2380039003710070

292.22 €

1000 4 Arbeitstage 101,688,9400045503,5620080

437.08 €

1 Verfügbar auf Anfrage 114,3101,6420052004540090

558.88 €

1000 4 Arbeitstage 120,65107,95430055004,25510090

564.92 €

1000 4 Arbeitstage 127114,3440058004,54800100

570.31 €

1000 4 Arbeitstage 133,35120,65450061004,754550100

595.83 €

1000 4 Arbeitstage 139,71274550640054350110

623.37 €

1000 4 Arbeitstage 152,4139,7470071005,53950110

650.91 €

1000 4 Arbeitstage 165,1152,44850770063600130

677.11 €

1000 4 Arbeitstage 177,8165,1500083006,53350140

975.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 190,5177,85100900073100140

1,031.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 203,2190,5530096007,52900150

809.43 €

1000 4 Arbeitstage 215,9203,254001020082700170

1,204.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 241,3228,656001150092390200

964.60 €

1000 4 Arbeitstage 266,7254580012800102150230

1,192.32 €

1000 4 Arbeitstage 317,5304,8620015300121780240

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[B] Breite(mm) 6,35

Technischer Support