Linear-Kugellager KBO.., Massiv-Reihe, offene Ausführung

Linear-Kugellager KBO.., Massiv-Reihe, offene Ausführung
Linear-Kugellager KBO.., Massiv-Reihe, offene Ausführung, rostgeschützte Ausführung möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KBO16

Teilenummer
KBO16
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

80.80 €

1000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[D] Aussendurchmesser(mm) 26 Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes [F W](mm) 16 Länge [L](mm) 36
Tragzahl dyn. [C max](N) 800 Tragzahl stat. [C 0 max](N) 620 Gewicht(g) 37,15

Sie befinden sich auf der Seite für Linear-Kugellager KBO.., Massiv-Reihe, offene Ausführung, die Teilenummer ist KBO16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KBO16.

Technischer Support