Linear-Kugellager KSO.., Schwerlast-Reihe, offene Ausführung

Linear-Kugellager KSO.., Schwerlast-Reihe, offene Ausführung
Linear-Kugellager KSO.., Schwerlast-Reihe, offene Ausführung, beidseitig mit Spaltdichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KSO25

Teilenummer
KSO25
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

96.12 €

1000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[D] Aussendurchmesser(mm) 40 Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes [F W](mm) 25 Länge [L](mm) 58
Tragzahl dyn. [C max](N) 3950 Tragzahl stat. [C 0 max](N) 4300 Gewicht(kg) 0,08

Sie befinden sich auf der Seite für Linear-Kugellager KSO.., Schwerlast-Reihe, offene Ausführung, die Teilenummer ist KSO25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KSO25.

Technischer Support