Spannlager GE..-XL-KRR-B-FA164, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung, Hochtemperatur

Spannlager GE..-XL-KRR-B-FA164, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung, Hochtemperatur
Spannlager GE..-XL-KRR-B-FA164, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung, Temperaturen bis +250°C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GE20-XL-KRR-B-FA164
GE25-XL-KRR-B-FA164
GE30-XL-KRR-B-FA164
GE35-XL-KRR-B-FA164
GE40-XL-KRR-B-FA164
GE50-XL-KRR-B-FA164
GE60-XL-KRR-B-FA164
GE65-214-XL-KRR-B-FA164
GE70-XL-KRR-B-FA164
GE90-XL-KRR-B-FA164
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Außendurchmesser [D SP]
(mm)
Breite über Spannelement [B 1]
(mm)
Gewicht
(kg)

121.20 €

1000 4 Arbeitstage 34,1201280066004743,70,2

128.49 €

1000 4 Arbeitstage 34,9251400078005244,50,25

161.09 €

1000 4 Arbeitstage 36,53020700113006248,50,39

174.48 €

1000 4 Arbeitstage 37,73525500153007251,30,55

182.11 €

1000 4 Arbeitstage 42,94032500198008056,50,75

273.46 €

1 98 Arbeitstage 49,25035000232009062,81

449.48 €

1000 4 Arbeitstage 61,960520003600011077,91,83

584.68 €

1000 4 Arbeitstage 48,5656200044000125662,42

584.68 €

1000 4 Arbeitstage 48,5706200044000125662,15

1,260.11 €

1000 4 Arbeitstage 52901090007900016069,53,68

Loading...

  1. 1

Technischer Support