Schrägkugellager 39..-B-2RSR-TVH, zweireihig, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig

Schrägkugellager 39..-B-2RSR-TVH, zweireihig, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Schrägkugellager 39..-B-2RSR-TVH, zweireihig, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3903-2RS
3903-2RS-C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

31.40 €

1000 4 Arbeitstage

31.40 €

1000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[D] Aussendurchmesser(mm) 30 [B] Breite(mm) 10 Bohrungsdurchmesser(mm) 17
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 5200 Radiale Belastbarkeit(N) 4100 Grenzdrehzahl [n G](1/min) 13400
Gewicht(kg) 0,026

Technischer Support