Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SK014-205-KRR
[D] Aussendurchmesser(mm) | 52 | [B] Breite(mm) | 25,4 | Dynamische Tragzahl (radial)(N) | 14000 |
---|---|---|---|---|---|
Radiale Belastbarkeit(N) | 7800 | Gewicht(g) | 175 |
Sie befinden sich auf der Seite für Einstell-Rillenkugellager SK..-KRR, die Teilenummer ist SK014-205-KRR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SK014-205-KRR.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften