Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VLU200414 |
VLU200414-ZT |
VLU200544 |
VLU200544-VSP |
VLU200644 |
VLU200644-RR |
VLU200744 |
VLU200744-VSP |
VLU200744-VSP-ZT |
VLU200844 |
VLU200944 |
VLU201094 |
VLU201094-VSP |
VLU201094-ZT |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser [d i] (mm) | Außendurchmesser [D a] (mm) | Vorspannung | Zentrierung | Fertigungsanweisung | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,359.85 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 304 | 518 | - | - | - | 23,71 | |||
1,712.83 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 306 | 516 | - | Zentrierung am Lageraußen- und Innenring | - | 23,25 | |||
1,565.49 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 434 | 648 | - | - | - | 31,41 | |||
3,366.09 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 434 | 648 | VSP (Lager mit Vorspannung) | - | - | 31 | |||
1,809.38 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 534 | 748 | - | - | - | 36,4 | |||
3,231.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 534 | 748 | - | - | RR (Rostgeschützt durch Spezialbeschichtung Corrotect) | 36,5 | ||
1,918.46 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 634 | 848 | - | - | - | 41,8 | |||
4,933.18 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 634 | 848 | VSP (Lager mit Vorspannung) | - | - | 42,3 | ||
3,522.18 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 636 | 846 | VSP (Lager mit Vorspannung) | Zentrierung am Lageraußen- und Innenring | - | 42,5 | |||
1,987.43 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 734 | 948 | - | - | - | 48,01 | |||
2,240.09 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 834 | 1048 | - | - | - | 54,125 | |||
2,356.08 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 984 | 1198 | - | - | - | 62,33 | |||
6,900.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 984 | 1198 | VSP (Lager mit Vorspannung) | - | - | 62,51 | ||
4,207.71 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 986 | 1196 | - | Zentrierung am Lageraußen- und Innenring | - | 62,5 |
Loading...
Höhe Innenring [h i](mm) | 44,5 | Höhe Außenring [h a](mm) | 44,5 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser [d i](mm)
Außendurchmesser [D a](mm)
Vorspannung
Zentrierung
Fertigungsanweisung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften