Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VSU200414 |
VSU200414-VSP-ZT |
VSU200414-ZT |
VSU200544 |
VSU200544-RL0 |
VSU200544-RR |
VSU200544-VSP-ZT |
VSU200544-ZT |
VSU200644 |
VSU200744 |
VSU200844 |
VSU200944 |
VSU201094 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser [d i] (mm) | Außendurchmesser [D a] (mm) | Axialluft | Vorspannung | Zentrierung | Fertigungsanweisung | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,263.28 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 342 | 486 | - | - | - | - | 27,71 | ||
3,231.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 342 | 486 | - | VSP (Lager mit Vorspannung) | Zentrierung am Lageraußen- und Innenring | - | 30,055 | ||
2,829.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 342 | 486 | - | - | Zentrierung am Lageraußen- und Innenring | - | 32 | ||
1,973.63 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 472 | 616 | - | - | - | - | 37,41 | |||
3,525.25 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 472 | 616 | Radiales Spiel 0 bis 0,05 axiales Kippspiel 0 bis 0,08 | - | - | - | 37 | ||
3,525.25 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 472 | 616 | - | - | - | RR (Rostgeschützt durch Spezialbeschichtung Corrotect) | 37 | ||
4,600.02 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 472 | 616 | - | VSP (Lager mit Vorspannung) | Zentrierung am Lageraußen- und Innenring | - | 37,45 | ||
2,467.68 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 472 | 616 | - | - | Zentrierung am Lageraußen- und Innenring | - | 37,4 | |||
2,256.38 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 572 | 716 | - | - | - | - | 44,41 | |||
2,494.00 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 672 | 816 | - | - | - | - | 52,02 | |||
2,718.45 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 772 | 916 | - | - | - | - | 60 | |||
2,993.69 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 872 | 1016 | - | - | - | - | 67 | |||
3,231.29 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 1022 | 1166 | - | - | - | - | 77 |
Loading...
Höhe Innenring [h i](mm) | 44,5 | Höhe Außenring [h a](mm) | 44,5 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser [d i](mm)
Außendurchmesser [D a](mm)
Axialluft
Vorspannung
Zentrierung
Fertigungsanweisung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften