Schrägkugellager 33..-B-2Z-TVH, zweireihig, Deckscheiben, Kunststoffkäfig

Schrägkugellager 33..-B-2Z-TVH, zweireihig, Deckscheiben, Kunststoffkäfig
Schrägkugellager 33..-B-2Z-TVH, zweireihig, Deckscheiben, Kunststoffkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3301-2Z

Teilenummer
3301-2Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

40.89 €

1000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[D] Aussendurchmesser(mm) 37 [B] Breite(mm) 19 Bohrungsdurchmesser(mm) 12
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 14600 Radiale Belastbarkeit(N) 8300 Grenzdrehzahl [n G](1/min) 15300
Bezugsdrehzahl [n ϑr](1/min) 13000 Gewicht(kg) 0,09

Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager 33..-B-2Z-TVH, zweireihig, Deckscheiben, Kunststoffkäfig, die Teilenummer ist 3301-2Z.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3301-2Z.

Technischer Support