Rillenkugellager 618..-2RS, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig

Rillenkugellager 618..-2RS, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Rillenkugellager 618..-2RS, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

61826-2RS-HLU-C3

Teilenummer
61826-2RS-HLU-C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

168.08 €

1000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[D] Aussendurchmesser(mm) 165 [B] Breite(mm) 18 Bohrungsdurchmesser(mm) 130
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 37700 Radiale Belastbarkeit(N) 43000 Grenzdrehzahl [n G](1/min) 1910
Gewicht(kg) 0,782

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager 618..-2RS, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig, die Teilenummer ist 61826-2RS-HLU-C3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 61826-2RS-HLU-C3.

Technischer Support