Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E50-XL-KLL-ID+21+10
[D] Aussendurchmesser(mm) | 90 | [B] Breite(mm) | 49,2 | Bohrungsdurchmesser(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Dynamische Tragzahl (radial)(N) | 35000 | Radiale Belastbarkeit(N) | 23200 | Breite über Spannelement [B 1](mm) | 62,8 |
Gewicht(kg) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Spannlager E..-KLL, zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig L-Dichtung, die Teilenummer ist E50-XL-KLL-ID+21+10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E50-XL-KLL-ID+21+10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften