Spannlager GE..-KTT-N-OSE, sphärisch Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig T-Dichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GE35-KTT-N-OSE

Teilenummer
GE35-KTT-N-OSE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

68.52 €

1000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[D] Aussendurchmesser(mm) 72 [B] Breite(mm) 37,7 Bohrungsdurchmesser(mm) 35
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 25500 Radiale Belastbarkeit(N) 15300 Gewicht(kg) 0,42

Sie befinden sich auf der Seite für Spannlager GE..-KTT-N-OSE, sphärisch Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig T-Dichtung, die Teilenummer ist GE35-KTT-N-OSE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GE35-KTT-N-OSE.

Technischer Support