Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GE25-XL-KLL-B-FA164
[B] Breite(mm) | 34,9 | Bohrungsdurchmesser(mm) | 25 | Dynamische Tragzahl (radial)(N) | 14000 |
---|---|---|---|---|---|
Radiale Belastbarkeit(N) | 7800 | Außendurchmesser [D SP](mm) | 52 | Breite über Spannelement [B 1](mm) | 44,5 |
Gewicht(kg) | 0,25 |
Sie befinden sich auf der Seite für Spannlager GE..-XL-KLL-B-FA164, sphärisch Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig L-Dichtung, Hochtemperatur, die Teilenummer ist GE25-XL-KLL-B-FA164.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GE25-XL-KLL-B-FA164.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften