Spannlager GE..-XL-KRR-B-OSE, sphärisch Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GE40-XL-KRR-B-OSE

Teilenummer
GE40-XL-KRR-B-OSE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

31.45 €

1000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[B] Breite(mm) 42,9 Bohrungsdurchmesser(mm) 40 Dynamische Tragzahl (radial)(N) 32500
Radiale Belastbarkeit(N) 19800 Außendurchmesser [D SP](mm) 80 Gewicht(kg) 0,57

Sie befinden sich auf der Seite für Spannlager GE..-XL-KRR-B-OSE, sphärisch Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung, die Teilenummer ist GE40-XL-KRR-B-OSE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GE40-XL-KRR-B-OSE.

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support