Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GLE25-XL-KLL-B-FA164
[B] Breite(mm) | 34,9 | Bohrungsdurchmesser(mm) | 25 | Dynamische Tragzahl (radial)(N) | 14000 |
---|---|---|---|---|---|
Radiale Belastbarkeit(N) | 7800 | Außendurchmesser [D SP](mm) | 52 | Gewicht(kg) | 0,2 |
Sie befinden sich auf der Seite für Spannlager GLE..-XL-KLL-B-FA164, sphärisch Außenring, Mitnehmernut im Innenring, beidseitig L-Dichtung, Hochtemperatur, die Teilenummer ist GLE25-XL-KLL-B-FA164.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GLE25-XL-KLL-B-FA164.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften