Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GRAE20-NPP-B-FA107/125.5 |
GRAE25-NPP-B-FA107/125.5 |
GRAE30-NPP-B-FA107/125.5 |
GRAE35-NPP-B-FA107/125.5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Außendurchmesser [D SP] (mm) | Breite über Spannelement [B 1] (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.65 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 21,4 | 20 | 12800 | 6600 | 47 | 31 | 0,16 | ||
21.23 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 21,4 | 25 | 14000 | 7800 | 52 | 31 | 0,19 | ||
25.28 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 23,8 | 30 | 19500 | 11300 | 62 | 35,8 | 0,32 | ||
30.85 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 25,4 | 35 | 25500 | 15300 | 72 | 39 | 0,52 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Außendurchmesser [D SP](mm)
Breite über Spannelement [B 1](mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften