Spannlager E..-KRR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung

Spannlager E..-KRR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung
Spannlager E..-KRR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E25-XL-KRR-B
E30-XL-KRR-B
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Außendurchmesser [D SP]
(mm)
Breite über Spannelement [B 1]
(mm)
Gewicht
(kg)

21.12 €

1000 4 Arbeitstage 34,9251400078005244,50,24

25.86 €

1000 4 Arbeitstage 36,53019500113006248,50,38

Loading...

  1. 1

Technischer Support