Spannlager RAE..-XL-NPP

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RAE20-XL-NPP
RAE25-XL-NPP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Gewicht
(kg)

15.74 €

1000 4 Arbeitstage 47201280066000,17

17.02 €

1000 4 Arbeitstage 52251400078000,19

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[B] Breite(mm) 21,4 Breite über Spannelement [B 1](mm) 31

Technischer Support