Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl, axial [C a] (N) | Statische Tragzahl, axial [C 0a] (N) | Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease] (1/min) | Thermisch zulässige Drehzahl [n ϑ] (1/min) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143.43 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 24 | 15 | 6 | 7600 | 8500 | 6800 | 6800 | 0,04 | |||
161.22 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 32 | 20 | 8 | 13800 | 16300 | 5100 | 5100 | 0,09 | |||
186.42 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 34 | 20 | 10 | 13400 | 18800 | 4600 | 4600 | 0,097 | |||
204.54 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 42 | 25 | 12 | 18800 | 25000 | 3800 | 3800 | 0,197 | |||
211.26 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 45 | 25 | 15 | 19800 | 28500 | 3500 | 3500 | 0,219 | |||
213.62 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 47 | 25 | 17 | 20800 | 31500 | 3300 | 3300 | 0,24 | |||
309.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 52 | 28 | 20 | 28500 | 47000 | 3000 | 3000 | 0,31 | ||
259.29 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 57 | 28 | 25 | 30500 | 55000 | 2600 | 2600 | 0,354 | |||
278.11 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 62 | 28 | 30 | 29000 | 64000 | 2200 | 2200 | 0,398 | |||
475.58 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 72 | 38 | 30 | 59000 | 108000 | 2100 | 2100 | 0,734 | |||
339.91 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 72 | 34 | 35 | 41000 | 89000 | 2000 | 2000 | 0,647 | |||
401.02 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 75 | 34 | 40 | 43000 | 101000 | 1800 | 1800 | 0,643 | |||
553.51 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 90 | 46 | 40 | 79000 | 149000 | 1600 | 1600 | 1,315 | |||
1,446.25 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 110 | 54 | 50 | 113000 | 250000 | 1200 | 1200 | 2,42 | |||
462.15 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 90 | 34 | 50 | 51000 | 126000 | 1500 | 1500 | 0,917 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl, axial [C a](N)
Statische Tragzahl, axial [C 0a](N)
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease](1/min)
Thermisch zulässige Drehzahl [n ϑ](1/min)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften